Ram typ Plug-in Unit extruderad sidopanel, skruv på alternativ
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Ram typ Plug-in Unit extruderad sidopanel, skruv på alternativ
Information
Resurser
Design
- Integrerat sidospår för att ta emot ett kretskort
- Sidopanelen för konstruktion av en plug-in-enhet består av en Al-extrudering
- Övre/nedre locket kan skruvas på
Specifikationer
| Rackhöjd | 3U |
| Fungerar med. | Insticksenhet av ramtyp |
| Slutför | Passiviserade |
| Typ | screw-fixed |
| Produkttyp | Sidopanel |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.