Novastar Dörrgångjärnsfäste för förkortad dörr
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Novastar Dörrgångjärnsfäste för förkortad dörr
Dörrgångjärnsfäste för kortade dörrar, Heavy-Duty och Slim-Line, fram eller bak.
Information
Resurser
Design
- Montering (1 U monteringsutrymme krävs) kan placeras ovanför eller under den korta dörren
- För ståldörrar som inte löper hela skåpets höjd
- Kräver 1 U installationsutrymme
- Utrymmet kan täckas av 19-tums frontpaneler eller en kabelgenomföringsplatta (3 U eller 4 U)
Specifikationer
| Produkttyp | Fäste |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.