Aluminiumskåp externa komponenter Aluminiumskåp externa komponenter Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Fäste (4) Borstlist (3) Skåpdörr (77) Bas för skåp/rack (21) Skåp-/rackpanel (228) Topplock för skåp/rack (25) Hjul (4) Öglebult (2) Fläkt (2) Fot (1) Packningssats (2) Maskinvarusats (2) Gångjärn (2) Monteringssats (1) Visa alla Visa mindre Produktfamilj Novastar (373) Typ Basplatta (13) Basplatta (8) Fäste (1) Borstlist (3) Dörrgångjärnsfäste (2) Fläkt (10) Spola (5) Glasdörr (33) Gångjärn (2) Upphöjd (10) Bakre panel (40) Sidopanel (188) Ståldörr (22) Ståldörr, perforerad (22) Visa alla Visa mindre Bredd 110mm (1) 119mm (2) 193mm (1) 440mm (1) 533mm (4) 553mm (209) 900mm (1) 1000mm (1) Visa alla Visa mindre Använd Fungerar med. Skåp (6) Glasdörr (1) Ståldörr (1) Övre lucka, slät (1) Övre lucka, upphöjd (1) Rackhöjd 1U (2) 6U (11) 9U (11) 12U (28) 16U (29) 20U (29) 25U (29) 29U (29) 34U (29) 38U (29) 43U (29) 47U (29) Visa alla Visa mindre Använd Material Gummi (1) Stål (349) Polyamid (3) Polyamid 6 (1) Förstärkt polykarbonat (11) Termoplastisk elastomer (2) Visa alla Visa mindre Färg Svart (4) Svart grå (198) Ljusgrå (157) Djup 50mm (1) 76mm (1) 98mm (1) 119mm (2) 500mm (50) 600mm (48) 800mm (45) 900mm (44) 1000mm (44) Visa alla Visa mindre Använd Färgkod RAL 7021 (198) RAL 7035 (157) RAL 9005 (2) Slutför Aluminium-zinkpläterad (1) Pulverlackerad (346) Zinkpläterad (3) Höjd 25mm (1) 38mm (1) 44.45mm (3) 45mm (5) 80mm (2) 131mm (1) 155mm (1) 288.4mm (2) 322mm (2) 323mm (5) 357mm (4) 421.75mm (2) 422mm (5) 456mm (2) 490mm (4) 531mm (14) 555mm (7) 555.1mm (2) 589mm (8) 709mm (20) 732.9mm (2) 733mm (7) 767mm (2) 887mm (8) 910.7mm (2) 911mm (7) 945mm (14) 1109mm (8) 1132.95mm (2) 1133mm (7) 1167mm (14) 1310.75mm (2) 1345mm (29) 1509mm (8) 1533mm (2) 1534mm (7) 1567mm (14) 1687mm (8) 1710.8mm (2) 1711mm (7) 1745mm (14) 1909mm (8) 1933mm (7) 1933.05mm (2) 1967mm (14) 2087mm (8) 2110.85mm (2) 2111mm (7) 2145mm (14) Visa alla Visa mindre Använd Spänning AC 230V (2) Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: Aluminiumskåp externa komponenterVisa alla filter (1) UnderkategorierSidopanelerInformationDörrar och bakpanelerInformationToppomslag och tilläggInformationBasplattorInformationSocklarInformationFötter & hjulInformationMonteringssatserInformation