Interscale monteringsplatta med inbyggd fläkthållare och fläktar
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Interscale monteringsplatta med inbyggd fläkthållare och fläktar
Interscale monteringsplatta med inbyggd fläkthållare och fläktar, för skrivbordsfodral och 19-tums chassi. Finns i olika storlekar och med tre fläktversioner, med en luftflödesvolym från 10 till 170 m3/h.
Information
Resurser
Design
- Monteringsplatta (höjd 4 mm) med integrerad fläkthållare inklusive fläktsats för versioner med perforerat hölje
- Fläktarna är enkla att montera på monteringsplattan med vibrationsdämpande fästmaterial
- Monteringsplattan fästs i skrivbordsfodral med 4 plastfötter eller i 19-tumsfodral med 4 skruvar
- För tekniska data om fläktar, se leverans inkluderar
Specifikationer
| Slutför | Aluminium-zinkpläterad |
| Produkttyp | Monteringsplatta |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.