Minipac Trapezoid Shape Case, skrivbord
Trapezoid Alu-profilfallet gör det möjligt för användaren att infoga 3 icke-standardiserade PCB. PCB:erna sätts in i spår i aluminiumprofilröret. Båda sidorna är täckta med 2,5 mm tjocklek.
Design
- Skrivbordsversion
- PCB tjocklek 1,6 mm, avstånd 15,24 mm (3 HP)
- Längd D = 100 mm, bredd på långsidan 74,2 mm, bredd på kortsidan 54,5 mm, höjd 46,1 mm
- Rymmer 3 icke-standardiserade kretskort (höjd 50, 60 och 65 mm, djup 100 mm)
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Låda, trapetsformad, Al-extrudering | 1 | |
| 2 | Sats med monteringsmaterial, användarhandbok | 2 | |
| 3 | Fixing material kit, user manual | 1 |
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.