Minipac rektangulär väska, väggmontering
Det rektangulära aluminiumprofilhöljet gör det möjligt för användaren att sätta in 4 standardkretskort (höjd 100 mm x djup 160 mm). PCB:erna sätts in i spår i aluminiumprofilröret. Båda sidorna är täckta med 2,5 mm tjocka L-formade frontpaneler för väggmontering.
Design
- Rymmer 4 standardiserade kretskort (höjd 100 mm, djup 160 mm) eller roterat 90 grader för att rymma 8 icke-standardiserade kretskort (höjd 60 mm, djup 160 mm)
- PCB tjocklek 1,6 mm, avstånd 10,16 mm (2 HP)
- Längd D = 160 mm, långsida 110,9 mm, kortsida 70,3 mm
- Väggmontering
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Låda, rektangulär, Al extrudering | 1 | |
| 2 | Sats med monteringsmaterial, användarhandbok | 2 | |
| 3 | Fixing material kit, user manual | 1 |
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.