Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

Frame Type Plug in Unit Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

HF Frame Type Plug-In Unit Tube Kit, Shielded, 3 U

HF Frame type plug-in unit tube, front panel with stainless EMC gaskets.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Rackhöjd 3U
Material Aluminium
Yta Anodiserad; Passiverad
Produkttyp Kassett
Typ Plugin-enheter av typ med högfrekvensram
EMC-skydd Ja
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.