Guide Rail Multi Piece, Mid-Piece Aluminium/Plastic Extrusion


Guide Rail Multi Piece, Mid-Piece Aluminium/Plastic Extrusion
Guide rail mid-piece for individual multi-piece guide rails out of plastic or Aluminum extrusion. Suitable for Standard, Acessory, 4.4" PCB types and end pieces with coding.
Information
Resurser
Design
- Middle profile for mounting guide rails for 2 mm groove width
- 2 plastic end pieces are required; these are pushed on to both ends of the middle profile
- Guide rails can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates
- Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C
Specifikationer
Produktfamilj | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
Produkttyp | Styrskena |
Typ | Mittsektion |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.