Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

Interscale Fan Holder With Fans Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Interscale Fan Holder With Fans

Interscale Fan Holder With Fans, for desktop cases and 19" chassis. Available in different sizes and with three fan versions, with a air flow volume from 10 to 170 m³/h.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Yta Aluminium-zinkpläterad
Typ Fläktbricka
Produkttyp Fläktenhet
Ingångsspänning DC 12V min
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.