Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Interscale Fan Holder With Fans Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Interscale fläkthållare med fläktar

Interscale fläkthållare med fläktar, för skrivbordsfodral och 19-tums chassi. Finns i olika storlekar och med tre fläktversioner, med en luftflödesvolym från 10 till 170 m³/h.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Slutför Aluminium-zinkpläterad
Typ Fläktfack
Produkttyp Fläktenhet
Inspänning DC 12V min
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.