Fläktkontrollmodul FCM3
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Fläktkontrollmodul FCM3
Hanteringsmodul för fläktstyrning och spänningsövervakning.
Information
Resurser
Design
- Fläktkontrollmodulen (FCM3) är en fristående fläktstyrenhet för 12 eller 24 V fläktar
- Upp till 6 fläktar kan övervakas och kontrolleras
- Signalövervakning av upp till 6 temperaturgivare
- Övervakning av 3,3 V, 5 V, 12 / 24 V och -12 V spänningar
- FCM3 matningsspänning: 12 till 24 V.
- CAN-kontrollstatuslysdioder för övertemperatur, fläktfel, 3,3 V, 5 V, 12 / 24 V och -12 V.
- I händelse av överhettning eller fel på en fläkt, kommer de andra fläktarna att ställas in på full hastighet
- Statusinformation kan efterfrågas via SMBus-gränssnittet
- Lämplig för en 4-trådig fläkt med PWM
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.