Eurorack Dörrgångjärnsfäste för kortad dörr
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Eurorack Dörrgångjärnsfäste för kortad dörr
Eurorack Dörrgångjärnsfäste är avsett för dörrar som inte täcker hela skåphöjden.
Information
Resurser
Design
- Montering kan ske ovanför eller under den korta dörren
- För ståldörrar som inte löper hela skåpets höjd
- 1 U-utrymme krävs (kan monteras ovanför och under dörren, fram eller bak)
- Utrymmet kan täckas av 19-tums frontpaneler eller en kabelgenomföringsplatta (3 eller 4 U)
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.