Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

EuropacPRO Advanced EMC, 19" Subrack Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

EuropacPRO Advanced EMC 45, 19-tums subrack-sats för bakplan, tung, EMC-skärmad, med främre handtag

EMC-skärmad underrack för montering på bakplan, tung version med toxsvetsade sidopaneler.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Statisk belastning 15kg
Produkttyp Subrack/chassi
EMC-skärmning Ja
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.