EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Wall Mount, Unshielded, 3 U, 205 mm
Subrack för montering på vägg eller skåppanel för din-kontaktmontering utan bakre huv.
Design
- Subrack med sidopanel typ L (ljus)
- Interna och externa mått i enlighet med standarderna IEC 60297-3-101 och IEEE 1101,1.3
- Levereras som platsbesparande platt-pack
- Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga
- IP 20, i enlighet med IEC 60529
- För kontaktmontering (din 41612, en 60602-3)
- Horisontella skenor typ ”Light”
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Side panel, 3 U, Al, 2 mm with integrated wall-mounting bracket | 2 | |
| 2a | Front horizontal rail (L‐KD) | 2 | |
| 2b | Horizontal rail rear (L-MZ) | 2 | |
| 3 | Rear angle | 2 | |
| 4 | Threaded insert, St, zinc-plated | 2 | |
| 5 | Cover plate for inserted in the groove of the horizontal rails | 2 | |
| 7 | Fixing materials kit, user manual | 1 |
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.