CPCI-bakplan, systemplats vänster
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
CPCI-bakplan, systemplats vänster
nVent SCHROFFS kompakta PCI-bakplan har klassledande signalintegritet och MTBF-värden tack vare SMD-komponenter, keramiska kondensatorer och presspassade kontakter.
Information
Resurser
Design
- I enlighet med PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core Specification, PICMG 2,1 R2.0 Hot Swap Specification, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus Specification, PICMG 2,10 R1.0 Keying Specification
- Digital GND kan anslutas till/isoleras från chassi-GND med hjälp av skruvar
- V(i/O) justerbar till +3,3 V eller +5 V.
- Inmatning av matningsspänningar via powerbugs (ring tag M4), fastoner
- Yttre lager fungerar som GND-ytor
- Strömkontakt för statussignaler (SMCQ)
- Flera bakplan kan placeras tillsammans utan förlust av slitsar
- Enastående högfrekvent brusdämpning och mycket höga MTBF-värden tack vare keramiska kondensatorer
- IPMB-anslutning (Intelligent Platform Management Bus) till PICMG 2,9
Specifikationer
2D DXF
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.