AMC Carrier Mechanics for AMC Modules


AMC Carrier Mechanics for AMC Modules
Carrier Mechanics for Mezzanine Module, Stainless steel (EMC shielded).
Please order the micro switch separately.
Information
Resurser
Design
- Carrier Mechanics for Mezzanine Module
- Width 1 slot (6 HP), height 8 U, corresponds to PICMG® AMC.0 R2.0
- Stainless steel (EMC shielded)
Specifikationer
Typ | AvanceradMC-hållare |
Produktfamilj | AdvancedTCA |
Produkttyp | Modulhölje |
Fungerar med | System |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.