Automatisk taklucka för mittgång, 1200W 600D, RAL 7021
Topplock som kan öppnas automatiskt vid händelse på plats.
Design
- Automatiska inneslutningslock öppnas automatiskt i händelse av brand så att anläggningens sprinklersystem kan släcka branden. Vid normal drift hålls topplocken stängda av elektromagneter och öppna när branddetekteringssystemets flytande kontakt öppnas
- Lämplig för en gångbredd på 1200 mm
- Topplock med säkerhetsglas, 7 mm
- Med den universella topplocksprofilen kan gånghöjden ökas med 84 mm, beställs separat
- Topplocket kan tas bort från insidan. När det öppnas ger topplocket åtkomst till belysnings- och sprinklersystem ovanför inneslutningssystemet för underhållsarbete
- Beställ styrenheten, som kan användas för att styra upp till 12 automatiska topplock, separat
- En strömförsörjningsenhet på 24 V DC krävs för att driva systemet. Beställ separat
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stomme, St, 2 mm, RAL 7021; 7 mm laminerat säkerhetsglas, längd 1200 mm, elektromagnet med 1200 mm anslutningskabel | 1 | |
| 2 | T-formad anslutningskontakt | 1 | |
| 3 | Fixing materials kit | 1 |
CAD-GENERATION
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.