EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual Mesh topp- och bottenskydd, skruvad till sidopanel
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual Mesh topp- och bottenskydd, skruvad till sidopanel
En täckplatta används för elektromagnetisk skärmning och som mekaniskt skydd. Kåpan kan skruvas fast på sidopanelen.
Information
Resurser
Design
- Dubbel mesh topp- och bottenskydd med EMC och luftflöde optimerad perforering, för högsta RF-avskärmning krav
- Uppfyller kraven i brandsäkerhetsstandarden en 62368-1
- För PCB med standardformat
- Täckplatta för bultning på sidopanelen
- Lämplig för användning med alla horisontella skenor, förutom robusta
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Produkttyp | Täckplatta |
| Produktfamilj | EuropacPRO |
| Slutför | Passiviserade |
| Typ | Perforerad |
| Fungerar med. | Underrack |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.