Skip to main content
Wybierz kraj / język

System VME64x, U, 2 gniazdo, zasilacz ATX

nr katalogowy: 20836-145

System VME64x do 2 poziomo zamontowanych płyt VME64x 6 U, 160 mm. Opcja tylnego wejścia/wyjścia. Zasilanie systemu jest dostarczane przez zasilacz z otwartą ramą. Taca wentylatora typu hot swap z 4 wentylatorami gwarantuje doskonałe chłodzenie.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • VITA
  • RoHS
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Opis Ilość
1 Obudowa ekranowana 19", płyta stalowa, lakierowana proszkowo na czarno (RAL 9005) 1
2 Przednie gniazdo; szyny prowadzące IEEE, z zaciskami ESD (zaciski ESD zamontowane po prawej stronie), do poziomego montażu tylnych płyt we/wy (6 U, głębokość 160 mm) 2
3 Tylne gniazdo; szyny prowadzące IEEE, z zaciskami ESD (zaciski ESD zamontowane po prawej stronie), do poziomego montażu tylnych płyt we/wy (6 U, głębokość 80 mm) 2
4 Płyta montażowa VME64x na płyty 6 U, 2 gniazdo, z wtyczką P0, z wtyczką złącza wentylatora i zasilacza ATX 1
5 Zasilacz ATX; 250 w; wejście szerokozakresowe 100 ... 240 VAC, wyjście 3.3 V/14 A, 5 V/23 A, 12 V/16 A, -12 V/0.5 A; ze złączem IEC; wyłącznik sieciowy; wentylator 1
6 Zespół wentylatora typu hot-swap z 4 wentylatorami; z monitorowaniem wentylatora i wyświetlaniem napięcia 1
7 Przełącznik DC (z diodą LED), wyłącza tylko wyjście DC zasilacza, zasilanie WŁĄCZONE 1
8 Cable harness to connect all system components 1
Powiązane akcesoria Recommended Products Dystrybutorzy w Twojej okolicy

Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:

Dystrybutor Ilość Data dostępności w magazynie

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.