Płyta montażowa Varistar
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płyta montażowa Varistar
Płyta montażowa Varistar do montażu elementów elektrycznych i podzespołów o udźwigu 600 kg. Płyta montażowa może być również zamontowana z tyłu i można dodać wspornik wzmacniający, aby zwiększyć nośność.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Do montażu podzespołów i podzespołów elektrycznych, w tym okablowania
- Podziałka montażowa 25 mm głębokości i 50 mm wysokości do montażu częściowego
- Udźwig statyczny do 450 kg (zamontowany z tyłu)
- 600 kg na pełnej wysokości, zamontowany do tyłu, z dodatkowymi wspornikami wzmacniającymi
- Wspornik wzmacniający zwiększa nośność statyczną
Specyfikacje
| Typ produktu | Płyta montażowa |
| Materiał | Stal |
Step 3D
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.