Wsporniki montażowe
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Typ
- Współpracuje z
- Materiał
- Zakończ
- Kolor
- Kod koloru
- Głębokość
- Wysokość stelaża
- Wysokość
- Szerokość
- Długość
- Stopień ochrony
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 14 Wyników (89 artykuły)

Ramka Varistar CP Deco


Varistar ETSI Panel/Slide Mount
Varistar 23" panel ETSI / uchwyty przesuwne, do obudowy telefonu (głównie), komputera, audio i innych urządzeń.

Płyta montażowa Varistar, wspornik wzmacniający

Płyta montażowa Varistar
Płyta montażowa Varistar do montażu elementów elektrycznych i podzespołów o udźwigu 600 kg.


Wspornik adaptera Varistar dla zmniejszonej szerokości
Wspornik adaptera Varistar do montażu jednej pary 19-calowych paneli/prowadnic.

Boczna ścianka oddzielająca Varistar
Ścianka oddzielająca szafki boczne zastępujące 2 pojedyncze panele boczne szafki.

Belka poprzeczna Varistar CP
Boczna belka poprzeczna do podparcia stojaków 19" w szafie o szerokości 800 mm.

Belka poprzeczna Varistar CP do ramy sejsmicznej
Boczna belka poprzeczna do podparcia stojaków 19" w szafie o szerokości 800 mm.

Belka poprzeczna Varistar CP Heavy-Load do ramy sejsmicznej
Boczna belka poprzeczna do podparcia stojaków 19" w szafie o szerokości 800 mm.

Varistar 19" Panel/Slide Mount Dimensioning Strip
Pomaga wizualnie wyrównać sprzęt do montażu w szafie serwerowej podczas instalacji