Górny panel tylny Varistar CP, skrócony
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Górny panel tylny Varistar CP, skrócony
Skrócony panel tylny dostępny dla IP20, IP55 zastosowań.
Skrócone tylne panele zapewniają efektywne zarządzanie przewodami.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Przykręcany, wytrzymały panel boczny do montażu dla jednej osoby
- Wysokość płyty łączącej 400 mm
Specyfikacje
| Typ produktu | Drzwi szafki |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Materiał | Stal |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.