Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened


Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened
IP55 Steel Door with lever handle and up to 4-Point locking (>2000mm).
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Height of connection plate 400 mm
- Connection plate can be assembled on top or bottom
- Lever handle with push button
- Opening angle 180°
- Steel door with up to 4-point locking
Specyfikacje
Typ produktu | Drzwi szafy |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.