Varistar CP Steel Door, Plain, Multi-Point Locking


Varistar CP Steel Door, Plain, Multi-Point Locking
EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Lever handle with push button
- Opening angle 180°
- Steel door with 4-point locking for EMC applications
Specyfikacje
Typ produktu | Drzwi szafy |
Stopień ochrony | IP55 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.