Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z blokadą 3-punktową, IP20
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z blokadą 3-punktową, IP20
Perforowane drzwi podwójne Varistar CP ze stalową blokadą 3-punktową do zastosowań z ochroną IP 20.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Drzwi stalowe z trzypunktowym blokowaniem dla klasy ochrony IP 20
- Uchwyt dźwigni z wkładką klinową (2 klawisze)
- Kąt otwarcia 180°
- Może być doposażony w uchwyt dźwigni 24630003 i półcylinder z profilem DIN z kluczami lub przyciskiem
Specyfikacje
| Typ blokowania | Blokada 3-punktowa |
| Typ produktu | Drzwi szafki |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Materiał | Stal |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.