Varistar CP Perforated Door, Seismic IP20, Multi-Point Locking


Varistar CP Perforated Door, Seismic IP20, Multi-Point Locking
IP 20 Seismic doors with reinforced and multi-point locking.
The multi-point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Perforated door with Multi-Point locking for Seismic & IP 20 applications
- Opening angle 180°
- Lever handle with push button
Specyfikacje
Typ produktu | Drzwi szafy |
Stopień ochrony | IP20 |
Materiał | Stal |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.