Varistar CP EMC Shortened Rear Panel with Recessed Mounting Plate


Varistar CP EMC Shortened Rear Panel with Recessed Mounting Plate
Recessed connection plates are needed for conectors which don't protrude out of the plane of the cabinet
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Intelligent cable management design with recessed connection plates
- Connection plate is 400 mm high
- For recessed plate: Plate recessed by 40 mm
Specyfikacje
Typ produktu | Szafa/panel stojaka |
Stopień ochrony | IP55 |
Materiał | Stal; Stainless Stal |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.