Varistar CP EMC skrócone drzwi z wbudowaną płytą montażową
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Varistar CP EMC skrócone drzwi z wbudowaną płytą montażową
Wpuszczane płytki połączeniowe są potrzebne do złączy, które nie wystają poza płaszczyznę szafy
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Inteligentne zarządzanie kablami z wbudowanymi płytkami połączeniowymi
- Drzwi z dźwignią z przyciskiem
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- Płyta przyłączeniowa ma wysokość 400 mm
- Dla płyty wpuszczanej: Płyta wgłębiona o 40 mm
Specyfikacje
| Typ produktu | Drzwi szafki |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Typ blokady | Blokowanie wielopunktowe |
| Materiał | Stal; Stainless Stal |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.