Osłona ramy wahliwej Varistar CP 19"
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Osłona ramy wahliwej Varistar CP 19"
Rama wahadłowa Varistar CP zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz stelaża. Ramy obrotowe są wyposażone w uchwyty.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Zawiera uchwyt i wycięcie dla oczków kabla
- Aby pokryć szczelinę między ramą wahadłową a szafką pionową dla szaf o szerokości 800 mm
- Maksymalny wspornik obrotu: 120 lub 160
- W przypadku ramy wahliwej o nośności 150 kg zaleca się zatrzymanie ze względów bezpieczeństwa
- Blokada nr 333
- Zapasowy klucz do cylindra półokształtowego DIN
Specyfikacje
| Typ produktu | Rama szafki/stelaża |
| Materiał | Stal |
| Współpracuje z | Varistar CP |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.