Ramy obrotowe
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Typ
- Współpracuje z
- Materiał
- Kolor
- Kod koloru
- Wysokość stojaka
- Wysokość
- Szerokość
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 7 Wyników (34 artykuły)

Rama wahliwa Varistar CP o szerokości 800 mm

Rama wahliwa Varistar CP o szerokości 600 mm

Osłona ramy wahliwej Varistar CP 19"

Osłona ramy wahliwej Varistar 19"
Boczne listwy ramy obracania zasłaniają przestrzeń boczną wokół płaszczyzny 19”.

Zestaw ogranicznika ramy wahliwej Varistar 19"
Zestaw ogranicznika ramy wahliwej dla ramy wahliwej 19" (maks. Kąt obrotu 120° lub 160°).

Klucz części zamiennych do ramy wahliwej Varistar 19"
Klucz części zamiennych do ramy wahliwej Varistar 19".

Blokada bezpieczeństwa ramy wahliwej Varistar 19"
Blokada bezpieczeństwa ramy wahliwej Varistar 19".