Varistar 19" Panel/Slide Mount
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Varistar 19" Panel/Slide Mount
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Regulacja głębokości w krokach co 25 mm
- Zgodnie z normą IEC 60297 (DIN 41 494, część 1)
- Montaż w szafach o szerokości 600 mm bezpośrednio na ramie
- Dla szerokości 800 mm adapter wspornik dla zmniejszonej szerokości jest konieczne, dla częściowej wysokości mocowania pręty głębokości są niezbędne
- Wymiary są wygrawerowane w przyrostach U (1... 52 U)
- Wykonane ze stali o grubości 2 mm
- Możliwość późniejszego montażu
Specyfikacje
| Typ produktu | Uchwyt przesuwny |
| Materiał | Stal |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.