Panel przedni, profil w kształcie litery U, osłona przeróbki
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panel przedni, profil w kształcie litery U, osłona przeróbki
Panel przedni z profilem U do tekstylnej uszczelki EMC.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Profil U, panel przedni, Al, 2.5 mm, anodowany z przodu, przewodzący z tyłu
- Uszczelka tekstylna EMC
Specyfikacje
| Głębokość (D) | 2.5mm |
| Materiał | Aluminium |
| Zakończ | Anodowane; Pasywny |
| Typ akcesoriów | Panel przedni |
| Typ produktu | Panel przedni |
| Typ | Panel przedni bez uchwytu |
| Ekranowanie EMC | Nie (możliwość ponownego montażu) |
Raport z testu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.