Montaż ścienny na szynie SRW, certyfikat EN50125-3-1
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Montaż ścienny na szynie SRW, certyfikat EN50125-3-1
Gotowa do montażu na szynie obudowa ze stali nierdzewnej EN50125-3 do montażu na słupie do zintegrowanego radia przytorowego, łączenia światłowodowego, punktu dostępu i dystrybucji energii.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Zakończenie: RAL 7035 malowanie proszkowe odporne na promieniowanie UV
- Korpus: Złożona i spawana szwem konstrukcja ze stali nierdzewnej o grubości 1.5 mm / 16 Gauge, wstępnie wyposażona w nakrętki nitowe M8 do montażu na ścianie i słupie
- Drzwi: Narożnik uformowany w jednym kawałku, drzwi ze stali nierdzewnej 2 mm / 14 gauge z 180° lewym otworem z ogranicznikiem drzwi. Prawe drzwi otwierane są dostępne na życzenie
- Dach: Osłona przeciwdeszczowa i przeciwsłoneczna chroniąca przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
- Blokada: Uchwyt wahadłowy z mechanizmem antywibracyjnym wyposażony w zamek Ronis 2131A z profilem DIN i blokadę dwupunktową Espagnolette
- Dostęp kablowy: Płyta dławikowa na spodzie. Wycinki mogą być wymagane w oparciu o specyficzne wymagania projektu
- Ochrona: Do NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 4X; IP66; IK10
- Akcesoria wewnętrzne: Standard: Kieszeń na dokumenty A4; opcjonalnie: 19-calowe słupki z przodu, płyta montażowa z tyłu
- Akcesoria zewnętrzne: Opcjonalnie: Uchwyty do podnoszenia, zestawy do montażu ściennego/na słupie
- Dodatkowe informacje: W środowiskach zewnętrznych zaleca się stosowanie odpowietrznika kompensacyjnego ciśnienia. Również w środowiskach znanych z szybkich zmian temperatury należy wziąć pod uwagę kondensację. Standardowe obudowy RWS są dostarczane z 2 odpowietrznikami kompensacyjnymi ciśnienia. Jeden pod maską, jeden na płycie dławikowej. Odpowietrzniki kompensacji ciśnienia są również IP66.
- Prawe drzwi otwierane są dostępne na życzenie. Wycięcia płyt dławikowych mogą być wymagane w oparciu o specyficzne wymagania projektu.
- Opcjonalnie: 19-calowe słupki z przodu, płyta montażowa z tyłu
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.