Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
SpectraCool wewnątrz/na zewnątrz
Klimatyzatory SpectraCool są dostępne w trzech rozmiarach, które oferują szeroki zakres wydajności chłodzenia i konfiguracji. Urządzenia te zapewniają niezawodne chłodzenie obudów w wymagających środowiskach, charakteryzujących się niezawodną konstrukcją, czystym wyglądem, łatwą instalacją i konstrukcją bezfiltrową.
SpectraCool z zaawansowanymi rozwiązaniami ochrony antykorozyjnej zapewnia wiodącą w branży ochronę przed korozją komponentów o kluczowym znaczeniu dla wydajności klimatyzatora. Do zastosowań, w których klimatyzatory są narażone na działanie agresywnych, korozyjnych elementów chemicznych. Firma Hoffman wykorzystuje zaawansowane powłoki do ochrony krytycznych komponentów, wydłużając ich żywotność i optymalizując rozszerzony poziom wydajności produktu.
Wybrane urządzenia są wyposażone w funkcję zdalnego sterowania dostępem (RAC), zintegrowany, parametryczny kontroler zaprojektowany do bezproblemowej pracy z naszymi klimatyzatorami w obudowie w celu zdalnego monitorowania i zarządzania w dowolnym miejscu, od jednego urządzenia po całą sieć klimatyzatorów Spectra z praktycznie dowolnego miejsca na świecie z bezpiecznym połączeniem internetowym. Upewnij się, że Twoje systemy zawsze pracują w optymalnych temperaturach, zwiększają wydajność i zwiększają ogólną niezawodność systemu.
Normy branżowe
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
CE
EAC
IP 56 Internal Loop
IP 34 on External Loop
Telcordia GR-487 capable*
Funkcje
- Atrakcyjna konstrukcja przemysłowa z minimalnym wykorzystaniem widocznych elementów złącznych
- Ochrona poziomu pierwszego obejmuje: Powłoki ochronne nakładane tylko na rury miedziane i cewki po stronie skraplacza (od strony zewnętrznej), jak również na powłoki termostatu
- Energooszczędna sprężarka rotacyjna w większości modeli
- Ochrona poziomu 2 obejmuje: Wszystko, co zostało pokryte na poziomie i, plus powłoki ochronne nakładane na parownik (od wewnątrz) i dodatkowe owinięcie wokół termostatu
- Dostępny w zestawie filtr z siateczki aluminiowej wielokrotnego użytku, który chroni cewki, zapewniając maksymalną wydajność chłodzenia w brudnych środowiskach
- Czynniki chłodnicze R407C, R513A lub R134a
- 3-fazowe wejście zasilania 115, 230 i 400/460 VAC w większości modeli
- Niezawodny termostat mechaniczny po stronie obudowy urządzenia
- Wszystkie modele serii G są standardowo wyposażone w dwa oddzielne termostaty do chłodzenia i ogrzewania, gdy wyposażona jest grzałka
- Zakres temperatur roboczych od -40 F/55 C do F/131 C.
- Odporna na kurz cewka skraplacza umożliwia pracę urządzenia bez filtrów w większości zastosowań wewnętrznych
- Dwa wentylatory po stronie skraplacza zapewniają nadmiarowość wydajności w modelach G52 i G57
- Ocynkowana lub ze stali nierdzewnej pokrywa do trudnych warunków fabrycznych i zewnętrznych
- Opcje montażu zewnętrznego i częściowo wpuszczonego
Specyfikacje
Arkusz danych
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Step 3D
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.