NW165 Retainer
NW165 Retainer
nr katalogowy: NW165-06-3.25-EN
The Series NW165/NW166 is an economical PCB retention solution for cold wall applications. Constructed of conductive beryllium copper, the independent spring design provides board retention for low shock and vibration applications while also providing a thermal path from the PCB to the cold wall.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Szczegóły
Zasoby
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- Spring based retention design
- Length 31.75 mm (1.25") to 311.15 mm (12.25"), 24.5 mm (1.0") increments
- Made from conductive BeCu
- Weight 0.38 g/cm (0.034 oz/")
- Supports PCB thickness of 1.6 mm (0.063") or 2.4 mm (0.094")
- DSCC 85034
- For cold wall applications
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Arkusz danych
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.