Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
LE260 Lok karty uruchamianej dźwignią wyjmowania
Seria LE260 jest wyposażona w dźwignię bez użycia narzędzi, idealną do konserwacji na poziomie pola, a także w zintegrowany układ wyciągowy zapewniający 4:1 korzyści mechaniczne. Dostarczane wstępnie skalibrowane dla siły docisku na żądanie.
?OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym chromu (związków sześciowartościowych), który jest znany Stanom Kalifornijskim w celu spowodowania raka i problemów ze zdrowiem reprodukcyjnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Funkcje
- Długość od 96.5 mm (3.80 cala) do 325 mm (12.80 cala), co 12.7 mm (0.5 cala)
- Zintegrowany ściągacz
- DSCC CID 59789
- 5-segmentowy, wałów
- Dźwignia uruchomiona
- Waga 1.17 g/cm (0.105 uncji/")
- Elastyczne opcje montażu
- Min. rozstaw 8.26 mm (0.325 cala)
- Profil 6.35 mm (0.250 cala) x 6.26 mm (0.270 cala)
- Dostępne tylko z czarnym anodowanym poszyciem
- Do zastosowań na zimnych ścianach
- Średnia siła docisku = wstępnie skalibrowana do 125 funtów lub 145 funtów, zdefiniowana przez klienta
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Arkusz danych
Certyfikat agencji zatwierdzającej
GENEROWANIE PLIKU CAD
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.