44-5 Wedge-Lok
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        44-5 Wedge-Lok
nr katalogowy: 44-5-10-B-LF-M
              Seria 44-5 ma większą konstrukcję profilową i lepiej nadaje się do cięższych zespołów modułów płytowych i wyższego poziomu przenoszenia ciepła.
?OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym chromu (związków sześciowartościowych), który jest znany Stanom Kalifornijskim w celu spowodowania raka i problemów ze zdrowiem reprodukcyjnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
                        
              
         
  
  
    
  
   
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          CAD
          
          
        
        
                        
            
                        
  
      
      
                  
              
    
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                Dystrybutorzy w Twojej okolicy
          
          
        
        
                        
            
        
  
      
      
  
      
    
  
        
            
Funkcje
- Profil 9.53 mm (0.375 cala) x 9.53 mm (0.375 cala)
 - DSCC CID 59789
 - Elastyczne opcje montażu
 - Waga 2.79 g/cm (0.250 uncji/")
 - Maks. Rozstaw 11.90 mm (0.470 cala)
 - 5-segmentowy, niewahadłowy design
 - Długość od 127.0 mm (5.0 cala) do 304.8 mm (12.0 cala), co 12.7 mm (0.5 cala)
 - Dostępne ze złotą folią chemiczną, przezroczystą folią chemiczną, czarnym anodowanym, anodowanym na twardo czarny lub niklowanym elektrolitem
 - Do zastosowań na zimnych ścianach
 - Średnia siła docisku (5", anodowane w kolorze czarnym) = 801 funtów
 - Dostępna opcja ograniczenia momentu obrotowego; idealna do konserwacji 2. Poziomu
 - Śruba uruchomiona
 
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Arkusz danych
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Opracowanie techniczne
GENEROWANIE PLIKU CAD
*Data subject to change without notice
  Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie | 
|---|
- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.