42-5 Wedge-Lok


42-5 Wedge-Lok
nr katalogowy: 42-5VI-15-LN
The Series 42-5 features a light weight design idea for aerospace applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- DSCC 89064 / DSCC CID 59789
- 5 segment, non-shafted design
- Flexible mounting options
- Profile 5.72 mm (0.225") x 5.72 mm (0.225")
- Weight 0.98 g/cm (0.088 oz/")
- Length 127.0 mm (5.0") to 304.8 mm (12.0"), 12.7 mm (0.5") increments
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- Max expansion 6.98 mm (0.275")
- For cold wall applications
- Average clamp force (5", black anodized) = 319 lbs
- Torque limiting option available; ideal for 2nd level maintenance
- Screw actuated
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Arkusz danych
Certyfikat agencji zatwierdzającej
GENEROWANIE PLIKU CAD
*Data subject to change without notice
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.