280HTS High Thermal Sawtooth Card-Lok
Model 280HTS charakteryzuje się unikatową konstrukcją profilu piły, która zapewnia wysoką wydajność termiczną i siłę mocowania w porównaniu z blokadami kart o podobnej wielkości, co zapewnia doskonałe rozpraszanie ciepła i ochronę w zastosowaniach wymagających wysokich wstrząsów i wibracji. Model 280HTS może zastąpić większość istniejących aplikacji z serii 280.
?OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym chromu (związków sześciowartościowych), który jest znany Stanom Kalifornijskim w celu spowodowania raka i problemów ze zdrowiem reprodukcyjnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Funkcje
- Nowa konstrukcja profilu piły zapewnia zaawansowaną wydajność termiczną
- Profil 9.27 mm (0.365 cala) x 9.65 mm (0.375 cala)
- Waga 2.50 g/cm (0.0.22 uncji/")
- Długość od 71.12 mm (2.8 cala) do 325.12 mm (12.80 cala), co 12.7 mm (0.5 cala)
- Elastyczne opcje montażu
- Średnia siła docisku przy 113 N-cm (10"-lbs) moment obrotowy 554 kg (1219 lbs)
- Śruba uruchomiona
- Maks. Rozstaw 11.68 mm (0.460 cala)
- Dostępne z niklowaniem anodowanym na czarno lub bezelektronowym
- Do zastosowań na zimnych ścianach
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Arkusz danych
Arkusz informacji sprzedażowych
Certyfikat agencji zatwierdzającej
GENEROWANIE PLIKU CAD
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.