28 Lok-Tainer


28 Lok-Tainer
nr katalogowy: 28S-13-8-L
The Series 28 Lok Tainer is designed for enclosures with cold wall grooves and features a screw actuation, cam and lobe design for PBC retention in moderate shock and vibration environments.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Szczegóły
Zasoby
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- For cold wall applications
- Cam and lobe based retention design
- Constructed from beryllium copper or steel
- Available unplated or with silver, ebanol, copper, gold, nickel, zinc clear chromate, or zinc yellow chromate plating
- Mounts to the enclosure with standard rivets or eyelets
- Screw actuation
- Supports PCB thickness of 0.64 mm (0.025") to 3.36 mm (0.132")
- Length 127.0 mm (5.0") to 304.8 mm (12.0"), 12.7 mm (0.5") increments
- Weight 0.97 g/cm (0.087 oz/")
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Arkusz danych
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.