A265HTS High Thermal Sawtooth Card-Lok
The 265HTS features a unique sawtooth profile design that provides advanced thermal performance and clamping force compared to similarly sized card locks, for superior thermal dissipation and protection in high shock and vibration applications. The 265HTS can be a drop in replacement for most existing applications using the 265 series.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Funkcje
- New sawtooth profile design for advanced thermal performance
- Profile 5.72 mm (0.225") x 5.84 mm (0.230")
- Weight 0.93 g/cm (0.083 oz/")
- Length 71.12 mm (2.8") to 325.12 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- Flexible mounting options
- Average clamp force at 68 N-cm (6"-lbs) torque: 210 kg (464 lbs)
- Screw actuated
- Max expansion 7.37 mm (0.290")
- Available with black anodized or electroless nickel plating
- For cold wall applications
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Arkusz danych
Arkusz informacji sprzedażowych
Certyfikat agencji zatwierdzającej
GENEROWANIE PLIKU CAD
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.