240 Card-Lok


240 Card-Lok
nr katalogowy: 240-4.80H
The Series 240 features a ligher weight, narrow profile ideal for densely populated enclosures.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- Length 97 mm (3.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- For cold wall applications
- Profile 6.10 mm (0.240") x 4.57 mm (0.180")
- 3 segment, non-shafted design
- Weight 0.86 g/cm (0.077 oz/")
- Flexible mounting options
- Min expansion 5.59 mm (0.220")
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- DSCC 84103 / DSCC CID 59590
- Screw actuated
- Average clamp force (4.80", black anodized) = 314 lbs
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Arkusz danych
Certyfikat agencji zatwierdzającej
GENEROWANIE PLIKU CAD
*Data subject to change without notice
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.