Skip to main content

Wybierz kraj / język

Calmark Card Retainers 125, 126, 165, 166 Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

165 Retainer

nr katalogowy: 165-06-5.25

The Series 165 is an economical PCB retention solution for sheet metal applications. Constructed of conductive beryllium copper, the independent spring design provides board retention for low shock and vibration applications while also providing a thermal path.

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • DFARS
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Skopiowane dane

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Zasoby Dystrybutorzy w Twojej okolicy

Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:

Dystrybutor Ilość Data dostępności w magazynie
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.