PropacPRO Tip-Up Handle


PropacPRO Tip-Up Handle
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Load-carrying capacity 20 kg
- Can be locked in 30° increments
- With powder-coated carrying bar
- The handle enable a user to have a better view to the front side of the case in case of desktop usage
Specyfikacje
Materiał | Aluminium; Stop cynku |
Współpracuje z | Obudowy |
Typ produktu | Uchwyt |
Rodzina produktów | PropacPRO |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.