Skip to main content
Wybierz kraj / język

Uchwyty

Uchwyty
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Typ
  • Współpracuje z
Filtr1

Zastosowane filtry: 1

Wyświetl wszystkie filtry (1)

Produkty | 8 Wyników (21 artykuły)

Comptec folding handle die cast ral 7016

Uchwyt składany COMPTEC, RAL 7016

Zamiast wstępnie zamontowanych uchwytów można użyć uchwytów składanych.
folding handle

Uchwyt składany Die-Cast, RAL 9005, czarny

Zamiast wstępnie zamontowanych uchwytów można użyć uchwytów składanych.
folding plastic handle

Składany plastikowy uchwyt

Zamiast wstępnie zamontowanych uchwytów można użyć uchwytów składanych.
front handle

Uchwyt przedni, doposażenie RatiopacPRO

Przednie uchwyty do modernizacji RatiopacPRO/-AIR.
PropacPRO tip up handle

PropacPRO Tip-Up Uchwyt

Odchylany uchwyt do przenoszenia może być używany do przenoszenia futerału lub służy do przechylania futerału.
strap handle

Uchwyt paska uniwersalny, 22 lub 25 mm

Uniwersalny uchwyt paska można zamontować na panelu bocznym obudowy.
tray handle

Uchwyt podajnika

Uchwyt tacy można przypiąć do wycięcia w panelu bocznym.
handle side legs

Części zamienne uchwytu odchylającego

Części montażowe uchwytu.