Skip to main content
Wybierz kraj / język

Inne akcesoria

Inne akcesoria
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Rodzina produktów
  • Typ
  • Współpracuje z
  • Wysokość stelaża
      Zastosuj
    • Wysokość
        Zastosuj
      • Montaż
      • Materiał
      • Szerokość stelaża
          Zastosuj
        • Szerokość
            Zastosuj
          • Głębokość
              Zastosuj
            • Wykończenie przednie
            • Długość
                Zastosuj
              • Tylne wykończenie
              • Traktowane krawędzie
              Filtr1

              Zastosowane filtry: 1

              Wyświetl wszystkie filtry (1)

              Produkty | 18 Wyników (36 artykuły)

              EuropacPRO central locking

              EuropacPRO Centralny zamek

              Centralny zamek do płytek drukowanych bez paneli przednich.
              support rail

              Szyna wsporcza EuropacPRO zgodna z DIN 43880 i DIN 60715

              Podwiesić szynę do mocowania modułów zgodnie z normą DIN 43880.
              EuropacPRO rear hood

              Osłona tylna EuropacPRO do uszczelki EMC ze stali nierdzewnej

              Tylna pokrywa podpór.
              hood for 19inch module support

              Pokrywa dla wspornika modułu 19"

              Pokrywa pokrywa pokrywająca tylną część wspornika modułu 19".
              cover strips

              Pasek osłony perforacji poziomej szyny

              Pasek pokrywy można włożyć do rowka na wzmocnionej szynie poziomej.
              telescopic slides c profile

              Adapter profilu C do podpór montowanych w szafkach

              Profil C mocuje podpórkę wraz z profilem prowadzącym (zmontowanym na panelu bocznym podpórki) po zamontowaniu w szafce.
              wall mounting bracket

              Uchwyt ścienny EuropacPRO

              Uchwyt do montażu ściennego umożliwia zamocowanie subracka do ściany.
              tape measure

              Taśma miernicza

              Taśma o długości 2 m z gradacją cm, U i HP.
              cover plate fixing kit

              Zestaw do blokowania pokrywy EuropacPRO

              Dodatkowe zabezpieczenie wytrzymałej pokrywy w celu ochrony przed wstrząsami i wibracjami.
              trim europacpro

              EuropacPRO Trim do montażu panelowego

              Wykładzina do montażu panelowego.
              divider plate

              Płyta rozdzielająca EuropacPRO

              Płyta rozdzielająca umożliwia użytkownikowi utworzenie oddzielnego obszaru wewnątrz podstatywu lub skrzynek.
              Chassis Plate for Subrack-particial width

              ZESTAW Płyta montażowa o szerokości częściowej

              Śruby z łbem płaskim.