Skip to main content

Wybierz kraj / język

EuropacPRO rear hood Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Osłona tylna EuropacPRO do uszczelki EMC ze stali nierdzewnej

Tylna pokrywa jest używana jako ekranowana tylna granica i wymaga 60 mm przestrzeni. Dlatego też, jeśli używana jest tylna pokrywa, głębokość panelu bocznego musi być o 60 mm większa niż głębokość płyty. Kontakt między tylną pokrywą silnika a poziomymi szynami jest ustalany za pomocą listwy stykowej ze stali nierdzewnej do pokrywy. Dlatego nie jest konieczne dodatkowe uszczelnienie EMC. Tylna pokrywa nie może być używana jednocześnie z tylnym profilem narożnym.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • RoHS
Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Materiał Aluminium
Typ produktu Pokrywa
Rodzina produktów EuropacPRO
Wykończenie Pasywny
Typ Tylna pokrywa silnika
Współpracuje z Podpory
Skopiowane dane
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.