Interscale Mounting Plate for PCBs


Interscale Mounting Plate for PCBs
Interscale mounting plate for the fixation of PCBs in small form factor desktop cases and 19" chassis.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Mounting plate (raised 4 mm) with integrated fan holder including fan kit for perforated case versions
- Fans are simple to fit to the mounting plate using vibrationdamping fixing material
- Does not fit for Interscale M for embedded NUC and 19"
Specyfikacje
Wykończenie | Cynkowane aluminium |
Rodzina produktów | Interscale |
Typ produktu | Płyta montażowa |
Typ | Płyta montażowa |
Współpracuje z | Małe obudowy |
Materiał | Stal |
Dokument z rysunkiem
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.