19" Chassis - Sheet Metal - Components 19" Chassis - Sheet Metal - Components Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Zespół wentylatora (10) Zestaw montażowy (7) Płyta montażowa (28) Zestaw ekranujący (2) Rodzina produktów Interscale (39) MultipacPRO (2) Typ Taca wentylatora (10) Zestaw montażowy (7) Płyta montażowa (24) Współpracuje z Podstawa montażowa (2) MultipacPRO (2) Małe obudowy (30) Materiał Aluminium (6) Stal nierdzewna (2) Stal (38) Cynk (1) Poliamid (3) Szerokość stojaka 19HP (2) Głębokość 20mm (3) 25mm (7) 133mm (1) 177mm (4) 221mm (12) 310mm (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 40mm (3) 80mm (5) 119mm (2) 133mm (2) 221mm (5) 310mm (4) 399mm (8) 444mm (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Długość 128.55mm (1) 173mm (1) 217.45mm (1) 306.35mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej ZastosujFiltr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: 19" Chassis - Sheet Metal - ComponentsWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieMounting PlatesSzczegółyMounting Plates With Fan HolderSzczegółyFan HoldersSzczegółyOther ComponentsSzczegóły