Uchwyt międzyskalowy wentylatora z wentylatorami
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Uchwyt międzyskalowy wentylatora z wentylatorami
Uchwyt międzyskalowy wentylatora z wentylatorami, do obudów biurkowych i obudowy 19". Dostępne w różnych rozmiarach i w trzech wersjach wentylatorów, o natężeniu przepływu powietrza od 10 do 170 m³/h.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Uchwyt wentylatora do montażu na spodzie obudowy
- Wentylatory można łatwo dopasować do uchwytu wentylatora za pomocą materiału mocującego tłumiącego drgania
- Uchwyty wentylatorów mocują się w obudowie biurkowej z 2 plastikowymi nóżkami lub w obudowie 19" z 2 śrubami
- Uchwyt wentylatora nie może być używany w połączeniu z płytą montażową (zamiast tego należy użyć płyty montażowej z wbudowanym uchwytem wentylatora)
- Aby uzyskać dane techniczne wentylatorów, zobacz dostawy zawiera
Specyfikacje
| Wykończenie | Aluminium-cynkowane |
| Typ | Taca wentylatora |
| Typ produktu | Zespół wentylatora |
| Napięcie wejściowe DC | 12V min |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.